??
CAD model selection
K0017.04035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0017 - Hook clamp holders
Bill of material
K0017.04035
BESTKIPP
Order No.
K0017.04035
D
borehole
10 mm
D1
Internal thread
M04
D2
External thread
M06
D3
diameter
14 mm
L
Length
35 mm
L1
Total length
46 mm
L2
Depth
16 mm
L3
Depth
13 mm
SW
Width across flats
12 mm
ANZM
tightening torque
2.7 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.0300 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245537037
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions